Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.
Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.
Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !
Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.
Réglage de la divergence des expanseurs de faisceau - mécanisme rotatif vs. coulissant
Sliding focusing mechanisms for laser beam expanders cause less beam wander than rotating focusing mechanisms, but they use more complex mechanics and are typically more expensive.
Comprendre les spécifications de la qualité de surface
Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.
Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.
The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.